Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDLN4M-R2SS |
MDLN6M-4SS |
MDLN6M-R2SS |
MDLN6M-R6SS |
MDLN6M-R8SS |
MDLN8M-R2SS |
MDLN8M-R4SS |
MDLN8M-R6SS |
MDLN10M-R4SS |
MDLN10M-R6SS |
MDLN12M-R4SS |
MDLN12M-R8SS |
MDLN12M-R12SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 5 jours | 4 | R | 1/8 | 25.8 | ||
29.38 € | 1 | 5 jours | 6 | NPT | 1/4 | 29.9 | ||
27.48 € | 1 | 8 jours | 6 | R | 1/8 | 29.9 | ||
42.62 € | 1 | 7 jours | 6 | R | 3/8 | 31.5 | ||
47.81 € | 1 | 7 jours | 6 | R | 1/2 | 33.7 | ||
29.38 € | 1 | 5 jours | 8 | R | 1/8 | 30.0 | ||
30.66 € | 1 | 50 jours | 8 | R | 1/4 | 30.0 | ||
30.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | R | 3/8 | 31.5 | |
36.65 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 1/4 | 33.2 | ||
44.24 € | 1 | 5 jours | 10 | R | 3/8 | 33.2 | ||
51.82 € | 1 | 8 jours | 12 | R | 1/4 | 37.2 | ||
64.13 € | 1 | 8 jours | 12 | R | 1/2 | 37.2 | ||
91.61 € | 1 | 8 jours | 12 | R | 3/4 | 38.4 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles