Connecteur mâle pour raccord de tuyau type virole double, DCT

Connecteur mâle pour raccord de tuyau type virole double, DCT
For high-pressure fittings that demand high quality. A double ferrule type tube fitting male connector DCT manufactured by Ihara Science Corp who have an excellent proven track record.
· Material: stainless steel
· Usable fluids: water, air, steam, gases, chemicals, and oils
· Applicable tube material: stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCT1-2SS
DCT2-R2SS
DCT4-1SS
DCT4-2SS
DCT4-6SS
DCT4-8SS
DCT4-R2SS
DCT4-R4SS
DCT4-R6SS
DCT6-4SS
DCT6-6SS
DCT6-8SS
DCT6-R2SS
DCT6-R4SS
DCT6-R6SS
DCT8-R4SS
DCT8-R6SS
DCT8-R8SS
DCT12-8SS
DCT12-12SS
DCT12-R12SS
DCT12-R16SS
DCT16-16SS
DCT16-R12SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Longueur L
(mm)

24.63 €

1 8 jours 1/16NPT1/825.5

16.43 €

1 5 jours 1/8R1/829.8

17.06 €

1 5 jours 1/4NPT1/1632.9

14.85 €

1 8 jours 1/4NPT1/832.9

19.90 €

1 8 jours 1/4NPT3/838.5

26.84 €

1 8 jours 1/4NPT1/244.1

14.85 €

1 5 jours 1/4R1/832.9

15.80 €

1 5 jours 1/4R1/437.8

19.90 €

1 5 jours 1/4R3/839.5

21.49 €

1 8 jours 3/8NPT1/440.0

24.01 €

1 8 jours 3/8NPT3/840.0

28.73 €

1 8 jours 3/8NPT1/245.6

18.94 €

1 8 jours 3/8R1/835.2

21.49 €

1 5 jours 3/8R1/440.0

24.01 €

1 5 jours 3/8R3/841.0

30.95 €

1 5 jours 1/2R1/443.6

32.23 €

1 5 jours 1/2R3/844.6

35.40 €

1 5 jours 1/2R1/248.4

51.49 €

1 8 jours 3/4NPT1/250.7

54.00 €

1 8 jours 3/4NPT3/450.7

54.00 €

1 5 jours 3/4R3/452.7

83.08 €

1 8 jours 3/4R157.9

96.92 €

1 7 jours 1NPT162.6

99.21 €

1 8 jours 1R3/459.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique