Coude à souder pour tuyau mâle pour raccord de tuyau type virole double, DLB

Coude à souder pour tuyau mâle pour raccord de tuyau type virole double, DLB
For high pressure fittings that demand high quality, use the double ferrule type tube fitting - the male pipe welding elbow DLB - from Ihara Science.
・Material: Stainless steel
・Fluids used: Water, air, steam, gas, chemicals, and oil
・Applicable tube material: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLB4-4SS
DLB6-4SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

33.16 €

1 8 jours 1/427.5

39.79 €

1 7 jours 3/830.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)(Ø) 1/4 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique