Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCB6-4SS |
DCB6-6SS |
DCB8-8SS |
DCB12-12SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent) (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.34 € | 1 | 7 jours | 3/8 | 1/4 | 40.0 | ||
26.56 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 3/8 | 40.0 | ||
35.68 € | 1 | 8 jours | 1/2 | 1/2 | 48.4 | ||
59.71 € | 1 | 8 jours | 3/4 | 3/4 | 50.9 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord union droit | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles