Connecteur à souder pour tuyau mâle pour raccord de tuyau type virole double, MDCB

Connecteur à souder pour tuyau mâle pour raccord de tuyau type virole double, MDCB
The double ferrule type tube fittings male pipe welded connector is MDCB manufactured by Ihara Science who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDCB8M-8SS
MDCB10M-8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

29.32 €

1 8 jours 845.6

34.39 €

1 8 jours 1046.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)(Ø) 1/2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique