• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord en T mâle pour raccord de tuyau type virole double, DTK

Raccord en T mâle pour raccord de tuyau type virole double, DTK

The double ferrule type tube fittings male run tee is DTK manufactured by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless Steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DTK2-2SS
DTK2-4SS
DTK2-R2SS
DTK2-R4SS
DTK4-2SS
DTK4-4SS
DTK4-R2SS
DTK4-R4SS
DTK5-2SS
DTK5-R2SS
DTK6-4SS
DTK6-6SS
DTK6-R4SS
DTK6-R6SS
DTK8-6SS
DTK8-8SS
DTK8-R6SS
DTK8-R8SS
DTK10-8SS
DTK10-R8SS
DTK12-12SS
DTK12-R12SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

33.32 €

30 jours 1/8NPT1/8-196~60023.5

56.02 €

30 jours 1/8NPT1/4-196~60025.0

33.32 €

30 jours 1/8R1/8-196~60023.5

56.02 €

30 jours 1/8R1/4-196~60025.0

31.67 €

30 jours 1/4NPT1/8-196~60027.5

30.87 €

30 jours 1/4NPT1/4-196~60027.5

30.07 €

30 jours 1/4R1/8-196~60027.5

30.87 €

9 jours 1/4R1/4-196~60027.5

38.93 €

30 jours 5/16NPT1/8-196~60029.9

38.93 €

30 jours 5/16R1/8-196~60029.9

40.28 €

30 jours 3/8NPT1/4-196~60030.5

44.56 €

30 jours 3/8NPT3/8-196~60031.5

38.15 €

30 jours 3/8R1/4-196~60030.5

42.77 €

30 jours 3/8R3/8-196~60031.5

60.96 €

30 jours 1/2NPT3/8-196~60035.3

61.82 €

30 jours 1/2NPT1/2-196~60036.5

57.77 €

30 jours 1/2R3/8-196~60035.3

61.82 €

30 jours 1/2R1/2-196~60036.5

74.90 €

30 jours 5/8NPT1/2-196~60037.3

74.90 €

30 jours 5/8R1/2-196~60037.3

87.70 €

30 jours 3/4NPT3/4-196~60038.5

90.74 €

30 jours 3/4R3/4-196~60038.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccord en T mâle Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique