Capuchon pour raccord de tuyau type virole double, MDCA

Capuchon pour raccord de tuyau type virole double, MDCA
The double ferrule type tube fittings cap is MDCA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDCA6MSS
MDCA8MSS
MDCA10MSS
MDCA12MSS
MDCA16MSS
MDCA18MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

12.34 €

1 5 jours 624.0

12.95 €

1 8 jours 825.3

16.74 €

1 8 jours 1027.1

24.63 €

1 8 jours 1230.0

29.37 €

1 8 jours 1630.8

39.79 €

1 8 jours 1832.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique