• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur de jauge pour raccord de tuyau type virole double, DGA

Connecteur de jauge pour raccord de tuyau type virole double, DGA
The double ferrule type tube fittings gauge connector is DGA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGA4-G6SS
DGA6-G4SS
DGA6-G6SS
DGA6-G8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Longueur L
(mm)

30.78 €

1 8 jours 1/43/841.6

33.80 €

1 8 jours 3/81/438.4

33.52 €

1 8 jours 3/83/840.2

58.06 €

1 8 jours 3/81/242.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion G Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique