Écrou pour raccord de tuyau type virole double, DNA

Écrou pour raccord de tuyau type virole double, DNA
The double ferrule type tube fittings nut is DNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNA3SS
DNA4SS
DNA5SS
DNA6SS
DNA8SS
DNA10SS
DNA12SS
DNA14SS
DNA16SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

5.00 €

1 11 jours 3/1611.9

4.44 €

1 11 jours 1/412.7

5.79 €

1 11 jours 5/1613.5

6.01 €

1 8 jours 3/814.2

9.79 €

1 11 jours 1/217.5

15.78 €

1 11 jours 5/817.5

15.78 €

1 11 jours 3/417.5

23.97 €

1 11 jours 7/817.5

35.23 €

1 11 jours 120.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Écrou Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique