Écrou pour raccord de tuyau type virole double, MDNA

Écrou pour raccord de tuyau type virole double, MDNA
  • Remise sur volume
The double ferrule type tube fittings nut is MDNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDNA2MSS
MDNA3MSS
MDNA4MSS
MDNA6MSS
MDNA8MSS
MDNA10MSS
MDNA12MSS
MDNA15MSS
MDNA16MSS
MDNA18MSS
MDNA20MSS
MDNA22MSS
MDNA25MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

7.58 €

1 11 jours 210.2

5.06 €

1 8 jours 311.9

4.25 €

1 11 jours 411.9

4.44 €

1 11 jours 612.7

4.89 €

1 11 jours 813.5

6.01 €

1 5 jours 1015.1

8.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1217.5

14.85 €

1 8 jours 1517.4

13.43 €

1 11 jours 1617.4

15.64 €

1 11 jours 1817.4

20.53 €

1 11 jours 2017.4

20.53 €

1 11 jours 2217.4

34.77 €

1 11 jours 2520.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Écrou Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique