• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Virole arrière pour raccord de tuyau type virole double, DOB (impérial)

Virole arrière pour raccord de tuyau type virole double, DOB (impérial)
Double ferrule type tube fitting, back ferrule DOB (inch) made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DOB1SS
DOB2SS
DOB3SS
DOB4SS
DOB5SS
DOB6SS
DOB10SS
DOB12SS
DOB14SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)

4.20 €

1 11 jours 1/16

2.99 €

1 11 jours 1/8

3.41 €

1 11 jours 3/16

2.38 €

1 21 jours 1/4

3.30 €

1 11 jours 5/16

2.99 €

1 5 jours 3/8

5.49 €

1 11 jours 5/8

5.70 €

1 11 jours 3/4

9.46 €

1 11 jours 7/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Virole arrière Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique