Bouchon pour raccord de tuyau type virole double, DBA

Bouchon pour raccord de tuyau type virole double, DBA
The double ferrule type tube fittings plug is DBA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DBA4SS
DBA6SS
DBA8SS
DBA12SS
DBA16SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)

12.32 €

1 5 jours 1/4

13.59 €

1 8 jours 3/8

20.25 €

1 36 jours 1/2

31.90 €

1 8 jours 3/4

64.13 €

1 8 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique