Connecteur d'orifice pour raccord de tuyau type virole double, DPC

Connecteur d'orifice pour raccord de tuyau type virole double, DPC
The double ferrule type tube fittings port connector is DPC made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPC6-4SS
DPC6-6SS
DPC8-8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)
(Ø)
Longueur L
(mm)

17.06 €

1 8 jours 3/81/431.5

15.53 €

1 7 jours 3/83/829.5

27.16 €

1 8 jours 1/21/242.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Connecteur de port Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique