Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coude femelle pour raccord de tuyau type virole double, MDLF

Coude femelle pour raccord de tuyau type virole double, MDLF

The double ferrule type tube fittings female elbow is MDLF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDLF3M-R2SS
MDLF4M-R2SS
MDLF4M-R4SS
MDLF6M-8SS
MDLF6M-R2SS
MDLF6M-R4SS
MDLF6M-R6SS
MDLF6M-R8SS
MDLF8M-2SS
MDLF8M-R2SS
MDLF8M-R4SS
MDLF8M-R6SS
MDLF8M-R8SS
MDLF10M-R4SS
MDLF10M-R6SS
MDLF10M-R8SS
MDLF12M-6SS
MDLF12M-R4SS
MDLF12M-R6SS
MDLF12M-R8SS
MDLF12M-R12SS
MDLF15M-6SS
MDLF15M-R6SS
MDLF15M-R8SS
MDLF15M-R12SS
MDLF16M-R6SS
MDLF16M-R8SS
MDLF16M-R12SS
MDLF18M-R8SS
MDLF18M-R12SS
MDLF20M-R8SS
MDLF20M-R12SS
MDLF22M-R12SS
MDLF22M-R16SS
MDLF25M-R12SS
MDLF25M-R16SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

36.82 €

15 jours 3Rc1/8-196~600-

27.05 €

15 jours 4Rc1/8-196~600-

27.05 €

15 jours 4Rc1/4-196~600-

50.92 €

15 jours 6NPT1/2-196~60035.5

23.19 €

15 jours 6Rc1/8-196~600-

27.05 €

15 jours 6Rc1/4-196~600-

31.37 €

15 jours 6Rc3/8-196~600-

48.22 €

15 jours 6Rc1/2-196~600-

26.43 €

15 jours 8NPT1/8-196~60030.0

26.43 €

15 jours 8Rc1/8-196~600-

27.05 €

9 jours 8Rc1/4-196~600-

29.51 €

15 jours 8Rc3/8-196~600-

50.92 €

15 jours 8Rc1/2-196~600-

27.05 €

15 jours 10Rc1/4-196~600-

29.51 €

15 jours 10Rc3/8-196~600-

48.22 €

15 jours 10Rc1/2-196~600-

37.41 €

15 jours 12NPT3/8-196~60037.2

36.98 €

15 jours 12Rc1/4-196~600-

37.41 €

15 jours 12Rc3/8-196~600-

52.24 €

15 jours 12Rc1/2-196~600-

102.69 €

15 jours 12Rc3/4-196~600-

55.95 €

15 jours 15NPT3/8-196~60038.0

55.95 €

15 jours 15Rc3/8-196~600-

55.95 €

15 jours 15Rc1/2-196~600-

102.69 €

15 jours 15Rc3/4-196~600-

55.95 €

15 jours 16Rc3/8-196~600-

55.95 €

15 jours 16Rc1/2-196~600-

102.69 €

15 jours 16Rc3/4-196~600-

102.44 €

15 jours 18Rc1/2-196~600-

90.85 €

15 jours 18Rc3/4-196~600-

61.21 €

15 jours 20Rc1/2-196~600-

100.92 €

15 jours 20Rc3/4-196~600-

120.51 €

15 jours 22Rc3/4-196~600-

144.58 €

15 jours 22Rc1-196~600-

100.12 €

15 jours 25Rc3/4-196~600-

151.69 €

15 jours 25Rc1-196~600-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique