Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSA4-8SS |
DSA4-R2SS |
DSA4-R4SS |
DSA4-R6SS |
DSA6-6SS |
DSA6-R8SS |
DSA8-8SS |
DSA8-R4SS |
DSA8-R6SS |
DSA8-R8SS |
DSA12-8SS |
DSA12-12SS |
DSA12-R12SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.62 € | 1 | 8 jours | 1/4 | NPT | 1/2 | 43.3 | ||
17.94 € | 1 | 5 jours | 1/4 | Rc | 1/8 | 31.5 | ||
19.95 € | 1 | 5 jours | 1/4 | Rc | 1/4 | 36.0 | ||
21.53 € | 1 | 8 jours | 1/4 | Rc | 3/8 | 38.8 | ||
32.31 € | 1 | 8 jours | 3/8 | NPT | 3/8 | 39.4 | ||
42.19 € | 1 | 8 jours | 3/8 | Rc | 1/2 | 44.0 | ||
47.26 € | 1 | 8 jours | 1/2 | NPT | 1/2 | 46.9 | ||
33.80 € | 1 | 8 jours | 1/2 | Rc | 1/4 | 42.2 | ||
34.39 € | 1 | 8 jours | 1/2 | Rc | 3/8 | 43.2 | ||
34.49 € | 1 | 8 jours | 1/2 | Rc | 1/2 | 46.9 | ||
61.94 € | 1 | 8 jours | 3/4 | NPT | 1/2 | 46.9 | ||
62.84 € | 1 | 8 jours | 3/4 | NPT | 3/4 | 48.4 | ||
62.84 € | 1 | 8 jours | 3/4 | Rc | 3/4 | 50.4 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Raccord union droit | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles