Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MDSA8M-R4SS |
MDSA8M-R6SS |
MDSA10M-R6SS |
MDSA12M-R12SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 5 jours | 8 | 1/4 | 37.8 | ||
22.84 € | 1 | 8 jours | 8 | 3/8 | 39.6 | ||
23.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 3/8 | 41.5 | ||
56.26 € | 1 | 8 jours | 12 | 3/4 | 51.1 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Raccord union droit | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | Rc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles