• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, DTH

Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, DTH

Détails du produit:

Référence fabricant: DTH4-4SS

Marque: IHARA SCIENCE

Prix: 66.43

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DTH4-4SS

Référence pièce
DTH4-4SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.43 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable D.E. de tuyau applicable(Ø) 1/4
Type à filetage de connexion NPT Filetage nominal 1/4 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600
Longueur L(mm) 30.0

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, DTH, le numéro d'article est le suivant: DTH4-4SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTH4-4SS.

Assistance technique