Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.76 € | 1 | 23 jours | 4 | Rc | 1/8 | 27.8 | ||
51.34 € | 1 | 23 jours | 4 | Rc | 1/4 | 29.2 | ||
45.34 € | 1 | 23 jours | 6 | Rc | 1/8 | - | ||
51.34 € | 1 | 23 jours | 6 | Rc | 1/4 | - | ||
58.14 € | 1 | 23 jours | 6 | Rc | 3/8 | - | ||
90.84 € | 1 | 23 jours | 6 | Rc | 1/2 | - | ||
53.44 € | 1 | 23 jours | 8 | Rc | 1/8 | - | ||
59.44 € | 1 | 23 jours | 8 | Rc | 3/8 | - | ||
90.68 € | 1 | 23 jours | 8 | Rc | 1/2 | - | ||
55.86 € | 1 | 23 jours | 10 | Rc | 1/4 | 32.8 | ||
61.05 € | 1 | 23 jours | 10 | Rc | 3/8 | 34.0 | ||
87.13 € | 1 | 23 jours | 10 | Rc | 1/2 | 35.8 | ||
74.82 € | 1 | 23 jours | 12 | NPT | 1/2 | 38.2 | ||
75.79 € | 1 | 23 jours | 12 | Rc | 1/4 | 37.2 | ||
88.42 € | 1 | 23 jours | 12 | Rc | 3/8 | 37.2 | ||
74.82 € | 1 | 23 jours | 12 | Rc | 1/2 | 38.2 | ||
125.40 € | 1 | 23 jours | 12 | Rc | 3/4 | 38.2 | ||
93.61 € | 1 | 23 jours | 15 | Rc | 3/8 | 38.0 | ||
86.50 € | 1 | 23 jours | 15 | Rc | 1/2 | 38.0 | ||
133.97 € | 1 | 23 jours | 15 | Rc | 3/4 | 42.5 | ||
88.74 € | 1 | 23 jours | 16 | Rc | 3/8 | 38.2 | ||
86.50 € | 1 | 23 jours | 16 | Rc | 1/2 | 38.2 | ||
133.97 € | 1 | 23 jours | 16 | Rc | 3/4 | 42.7 | ||
86.50 € | 1 | 23 jours | 18 | Rc | 1/2 | 38.2 | ||
137.94 € | 1 | 23 jours | 18 | Rc | 3/4 | 42.7 | ||
141.35 € | 1 | 23 jours | 20 | Rc | 1/2 | 42.7 | ||
124.65 € | 1 | 23 jours | 20 | Rc | 3/4 | 42.7 | ||
141.35 € | 1 | 23 jours | 22 | Rc | 3/4 | 42.7 | ||
202.22 € | 1 | 23 jours | 22 | Rc | 1 | 42.7 | ||
173.80 € | 1 | 23 jours | 25 | Rc | 3/4 | 48.5 | ||
188.54 € | 1 | 23 jours | 25 | Rc | 1 | 48.5 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Connexion vis⇔tuyau | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles