• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord union pour raccord de tuyau type virole double, DUA

Raccord union pour raccord de tuyau type virole double, DUA

The double ferrule type tube fittings union is DUA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DUA1SS
DUA2SS
DUA3SS
DUA4SS
DUA5SS
DUA6SS
DUA8SS
DUA10SS
DUA12SS
DUA14SS
DUA16SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

22.73 €

14 jours 1/16-196~60025.5

14.31 €

3 jours 1/8-196~60035.8

15.78 €

14 jours 3/16-196~60037.4

12.96 €

3 jours 1/44-196~60041.1

17.92 €

14 jours 5/16-196~60043.0

17.02 €

3 jours 3/8-196~60045.2

28.90 €

8 jours 1/2-196~60051.6

42.75 €

14 jours 5/8-196~60052.4

54.04 €

8 jours 3/4-196~60053.9

93.09 €

14 jours 7/8-196~60055.9

93.62 €

14 jours 1-196~60065.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique