Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord en croix union pour raccord de tuyau type virole double, MDXA

Raccord en croix union pour raccord de tuyau type virole double, MDXA

The double ferrule type tube fittings union cross is MDXA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDXA3MSS
MDXA6MSS
MDXA8MSS
MDXA10MSS
MDXA12MSS
MDXA16MSS
MDXA18MSS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

66.72 €

15 jours 3-196~60023.5

59.27 €

15 jours 6-196~60029.7

79.94 €

15 jours 8-196~60030.0

77.76 €

15 jours 10-196~60031.8

85.50 €

15 jours 12-196~60037.2

92.08 €

15 jours 16-196~60038.2

133.17 €

15 jours 18-196~60038.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique