• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord en T union pour raccord de tuyau type virole double, MDTA

Raccord en T union pour raccord de tuyau type virole double, MDTA

The double ferrule type tube fittings union tee is MDTA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDTA2MSS
MDTA3MSS
MDTA4MSS
MDTA6MSS
MDTA8MSS
MDTA10MSS
MDTA10.5SS
MDTA12MSS
MDTA13.8SS
MDTA15MSS
MDTA16MSS
MDTA17.3SS
MDTA18MSS
MDTA20MSS
MDTA21.7SS
MDTA22MSS
MDTA25MSS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion - Diamètre identique du tube D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

59.32 €

14 jours Raccords en T union2-196~60022.4

34.92 €

14 jours Raccords en T union3-196~60023.5

34.62 €

8 jours Raccords en T union4-196~60025.8

29.05 €

8 jours Raccords en T union6-196~60029.7

32.21 €

8 jours Raccords en T union8-196~60030.0

37.79 €

3 jours Raccords en T union10-196~60031.8

37.48 €

14 jours -10.5 (1/8B)-196~60037.0

57.05 €

8 jours Raccords en T union12-196~60037.2

64.12 €

14 jours -13.8 (1/4 B)-196~60037.6

68.78 €

14 jours Raccords en T union15-196~60038.0

68.78 €

14 jours Raccords en T union16-196~60038.2

94.22 €

14 jours -17.3 (3/8B)-196~60038.4

110.02 €

29 jours Raccords en T union18-196~60038.4

122.80 €

14 jours Raccords en T union20-196~60042.7

107.91 €

14 jours -21.7 (1/2 B)-196~60042.7

122.80 €

14 jours Raccords en T union22-196~60042.7

152.37 €

14 jours Raccords en T union25-196~60048.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique