Connecteur femelle de séparation pour raccord de tuyau type virole double, MDSS

Connecteur femelle de séparation pour raccord de tuyau type virole double, MDSS

The double ferrule type tube fittings partition female connector is MDSS made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDSS4M-R2SS
MDSS4M-R4SS
MDSS6M-2SS
MDSS6M-R2SS
MDSS6M-R4SS
MDSS6M-R6SS
MDSS6M-R8SS
MDSS8M-R2SS
MDSS8M-R4SS
MDSS8M-R6SS
MDSS8M-R8SS
MDSS10M-R4SS
MDSS10M-R6SS
MDSS10M-R8SS
MDSS12M-R4SS
MDSS12M-R6SS
MDSS12M-R8SS
MDSS12M-R12SS
MDSS16M-R8SS
MDSS18M-R8SS
MDSS20M-R8SS
MDSS20M-R12SS
MDSS25M-R12SS
MDSS25M-R16SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Type à filetage de connexion Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

45.65 €

14 jours 4Rc1/8-196~60046.5

28.60 €

14 jours 4Rc1/4-196~60051.3

25.14 €

14 jours 6NPT1/8-196~60047.9

25.14 €

14 jours 6Rc1/8-196~60047.9

25.59 €

14 jours 6Rc1/4-196~60052.5

33.73 €

14 jours 6Rc3/8-196~60055.3

45.65 €

14 jours 6Rc1/2-196~60059.8

27.77 €

14 jours 8Rc1/8-196~60050.5

30.56 €

14 jours 8Rc1/4-196~60055.2

40.52 €

14 jours 8Rc3/8-196~60057.0

49.55 €

14 jours 8Rc1/2-196~60062.3

42.00 €

14 jours 10Rc1/4-196~60055.6

38.38 €

14 jours 10Rc3/8-196~60059.1

24.69 €

14 jours 10Rc1/2-196~60063.0

53.03 €

14 jours 12Rc1/4-196~60062.8

45.91 €

14 jours 12Rc3/8-196~60063.8

47.26 €

14 jours 12Rc1/2-196~60066.9

78.76 €

14 jours 12Rc3/4-196~60071.2

78.57 €

14 jours 16Rc1/2-196~60068.2

47.14 €

14 jours 18Rc1/2-196~60070.7

83.56 €

14 jours 20Rc1/2-196~60075.5

87.45 €

14 jours 20Rc3/4-196~60076.5

89.83 €

14 jours 25Rc3/4-196~60088.5

97.97 €

14 jours 25Rc1-196~60094.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union droit de séparation Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique