Raccord union de séparation pour raccord de tuyau type virole double, MDSU

Raccord union de séparation pour raccord de tuyau type virole double, MDSU
Double ferrule model tube fitting, partition union MDSU made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MDSU6MSS

Référence pièce
MDSU6MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.68 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union de séparation Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
D.E. de tuyau applicable(Ø) 6 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600 Longueur L(mm) 58.9

Vous vous trouvez sur la page de Raccord union de séparation pour raccord de tuyau type virole double, MDSU, le numéro d'article est le suivant: MDSU6MSS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDSU6MSS.

Assistance technique