Raccord union à diamètre inégal pour raccord de tuyau type virole double, DUR

Raccord union à diamètre inégal pour raccord de tuyau type virole double, DUR
The double ferrule type tube fittings unequal-diameter union is DUR made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DUR4-2SS
DUR6-4SS
DUR8-4SS
DUR10-6SS
DUR12-6SS
DUR12-8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)
(Ø)
Longueur L
(mm)

25.27 €

1 8 jours 1/41/838.8

34.11 €

1 5 jours 3/81/443.4

52.75 €

1 8 jours 1/21/447.3

68.88 €

1 7 jours 5/83/849.6

91.92 €

1 8 jours 3/43/851.1

80.25 €

1 7 jours 3/41/253.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique