• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord union à diamètre inégal pour raccord de tuyau type virole double, MDUR

Raccord union à diamètre inégal pour raccord de tuyau type virole double, MDUR
The double ferrule type tube fittings unequal-diameter union is MDUR made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDUR6M-4SS
MDUR8M-4SS
MDUR10M-4SS
MDUR10M-6SS
MDUR12M-8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)
(Ø)
Longueur L
(mm)

33.52 €

1 5 jours 61/442.3

36.18 €

1 8 jours 81/443.6

32.31 €

1 8 jours 101/444.9

32.31 €

1 8 jours 103/847.3

48.16 €

1 8 jours 121/252.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique