• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur mâle à joint torique à filetage parallèle, pour raccord de tuyau type virole double, DCU

Connecteur mâle à joint torique à filetage parallèle, pour raccord de tuyau type virole double, DCU

The double ferrule type tube fittings parallel screw O-ring seal male connector is DCU made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCU4-4SS
DCU4-6SS
DCU4-8SS
DCU6-4SS
DCU6-6SS
DCU6-8SS
DCU8-6SS
DCU8-8SS
DCU10-10SS
DCU12-8SS
DCU12-12SS
DCU16-12SS
DCU16-16SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)
Taille nominale du filetage T1

12.25 €

30 jours 1/4-196~60034.27/16-20

14.28 €

30 jours 1/4-196~60035.79/16-18

20.73 €

15 jours 1/4-196~60037.53/4-16

14.20 €

15 jours 3/8-196~60035.77/16-20

16.45 €

15 jours 3/8-196~60037.29/16-18

21.93 €

15 jours 3/8-196~60039.33/4-16

24.54 €

30 jours 1/2-196~60039.39/16-18

22.60 €

20 jours 1/2-196~60042.13/4-16

33.99 €

15 jours 5/8-196~60045.47/8-14

38.93 €

15 jours 3/4-196~60043.13/4-16

47.92 €

30 jours 3/4-196~60049.21-1/16-12

63.29 €

15 jours 1-196~60054.01-1/16-12

74.00 €

15 jours 1-196~60054.81-5/16-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Spécifications des vis UNF

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique