Raccords pour tuyaux haute pression, raccords à vis pour tuyaux, embout SNP

Raccords pour tuyaux haute pression, raccords à vis pour tuyaux, embout SNP
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNP01-000J
SNP02-000F
SNP03-000F
SNP04-000F
SNP06-000F
SNP08-000F
SNP12-000F
SNP16-000F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

5.21 €

3.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8B (6A)

4.62 €

1 5 jours 1/4B (8A)

3.53 €

2.47 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)

7.61 €

1 5 jours 1/2B (15A)

6.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)

7.44 €

5.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)

33.75 €

1 25 jours 1 1/2B (40A)

52.89 €

1 25 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau Acier au carbone Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Huile
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique