Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRN02-010J |
SRN03-020F |
SRN04-020F |
SRN04-030F |
SRN06-020F |
SRN06-030F |
SRN06-040F |
SRN08-040F |
SRN08-060F |
SRN12-060F |
SRN12-100F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € 2.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
4.04 € 2.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
5.20 € 2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
8.54 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
9.55 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
11.58 € | 1 | 25 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
6.95 € 3.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
18.39 € | 1 | 25 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
18.39 € | 1 | 25 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
34.56 € 19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
55.79 € | 1 | 25 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Fluide applicable | Huile | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles