Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSF02-020J |
SSF03-030J |
SSF04-040J |
SSF06-060J |
SSF08-080J |
SSF10-100J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € 2.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
7.32 € 3.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
10.23 € 5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
23.92 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
36.43 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
88.52 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douilles mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone | Type à filetage de connexion M1 | G (fileté) | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Fluide applicable | Huile | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles