Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord haute pression, raccord pour tuyau à souder à insertion, WRM, insert de réduction

Raccord haute pression, raccord pour tuyau à souder à insertion, WRM, insert de réduction

Fitting for medium-pressure and high-pressure piping for general hydraulic pressure. Applicable to schedule pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRM03-028J
WRM04-028J
WRM04-038J
WRM06-028J
WRM06-038J
WRM06-048J
WRM08-038J
WRM08-048J
WRM08-068J
WRM10-048J
WRM10-068J
WRM10-088J
WRM12-068J
WRM12-088J
WRM12-108J
WRM16-088J
WRM16-108J
WRM16-128J
WRM20-108J
WRM20-128J
WRM20-168J
WRM24-128J
WRM24-168J
WRM24-208J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord) Forme D.E. de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)
(φ)

10.05 €

15 jours 3/81/4Type 114.317.3

10.07 €

15 jours 1/21/4Type 214.321.7

10.20 €

15 jours 1/23/8Type 117.821.7

13.71 €

15 jours 3/41/4Type 214.327.2

13.60 €

15 jours 3/43/8Type 27.827.2

14.70 €

15 jours 3/41/2Type 122.227.2

14.80 €

15 jours 13/8Type 317.834

14.67 €

15 jours 11/4Type 222.234

21.05 €

15 jours 13/4Type 127.734

19.75 €

15 jours 1 1/41/2Type 322.242.7

19.55 €

15 jours 1 1/43/4Type 227.742.7

29.62 €

15 jours 1 1/41Type 134.542.7

25.70 €

15 jours 1 1/23/4Type 327.748.6

24.97 €

15 jours 1 1/21Type 234.548.6

48.61 €

15 jours 1 1/21 1/4Type 143.248.6

43.69 €

15 jours 21Type 334.560.5

42.75 €

15 jours 21 1/4Type 243.260.5

76.40 €

15 jours 21 1/2Type 149.160.5

72.49 €

15 jours 2 1/21 1/4Type 343.276.3

71.27 €

15 jours 2 1/21 1/2Type 349.176.3

110.61 €

15 jours 2 1/22Type 261.176.3

96.29 €

15 jours 31 1/2Type 349.189.1

96.05 €

15 jours 32Type 361.189.1

119.99 €

15 jours 32 1/2Type 177.189.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de soudage en bouchon Forme du raccord Insert réducteur Matériau Acier au carbone
Épaisseur nominale Sch.80 Fluide applicable Eau / Air / Huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique