Raccord en acier inoxydable pour coude mâle pour tube en résine EPLN

Raccord en acier inoxydable pour coude mâle pour tube en résine EPLN

Détails du produit:

Référence fabricant: EPLN8X6-R2SS

Marque: IHARA SCIENCE

Prix: 49.36

Délai de livraison: 49 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EPLN8X6-R2SS

Référence pièce
EPLN8X6-R2SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.36 €

1 49 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluides utilisables Eau / Air / Gaz
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
D.E. de tuyau applicable(φ) 8 Types de vis de raccord R Valeur nominale de filetage 1/8
Plage de températures de fonctionnement(°C) -65::260 Longueur L(mm) 21.5 D.I. de flexible applicable(φ) 6.0

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en acier inoxydable pour coude mâle pour tube en résine EPLN, le numéro d'article est le suivant: EPLN8X6-R2SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPLN8X6-R2SS.

Assistance technique