Raccord en acier inoxydable pour tuyau en plastique, connecteur mâle EPCT

Raccord en acier inoxydable pour tuyau en plastique, connecteur mâle EPCT
This fitting has been developed for use with resin tubes.

[Features]
· Simple, precise, reliable, clean.
· Simple structure (fitting main body and two assembly nuts).
· A firm connection can be made by anyone (without tightening error).
· Over tightening is impossible.
· The tube will not become scratched.
· Twisting of the tube due to tightening is minimized.
· High corrosion resistance (all of the fitting's structural components are made of SUS 316).
· An oil free product can also be provided thanks to ultrapure water washing and packaging performed in a clean room

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPCT6X4-R2SS
EPCT6X4-R4SS
EPCT10X8-R8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(φ)
Valeur nominale de filetage Longueur L
(mm)
D.I. de flexible applicable
(φ)

35.17 €

1 5 jours 61/827.04.0

31.17 €

1 5 jours 61/431.04.0

54.86 €

1 5 jours 101/239.58.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluides utilisables Eau / Air / Gaz
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord union droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène
Types de vis de raccord R Plage de températures de fonctionnement(°C) -65::260

Assistance technique