• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord en acier inoxydable, coude de raccord union EPLA pour tube en résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPLA6.35X3.96SS
EPLA8X6SS
EPLA9.53X6.99SS
EPLA12X10SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)
D.I. de flexible applicable
(φ)

29.44 €

15 jours 6.35-65~26021.23.96

33.11 €

15 jours 8-65~26021.56.0

40.88 €

15 jours 9.53-65~26024.06.99

52.87 €

15 jours 12-65~26030.010.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluides utilisables Eau / Air / Gaz
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique