Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à goujon (type C)

Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à goujon (type C)
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMC28-080E

Référence pièce
KMC28-080E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

282.45 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 28 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 28 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1B (25A) Pression de service max.(MPa) 28 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à goujon (type C), le numéro d'article est le suivant: KMC28-080E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMC28-080E.

Assistance technique