Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | Nominal A (pièces associées) | Nominal B (pièces associées) | Nominal (pièces liées) (mm) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 11 jours | 10X1.25 | - | - | 4 | 4 | ||
4.81 € | 1 | 11 jours | 12X1.5 | - | - | 6 | 6 | ||
4.86 € | 1 | 16 jours | 14X1.5 | - | - | 8 | 8 | ||
5.52 € | 1 | 17 jours | 16X1.5 | - | - | 10 | 10 | ||
5.20 € | 1 | 11 jours | 16X1.5 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | ||
5.57 € | 1 | 11 jours | 18X1.5 | - | - | 12 | 12 | ||
7.86 € | 1 | 11 jours | 20X1.5 | 8 | 1/4 | - | 13.8 | ||
6.94 € | 1 | 11 jours | 22X1.5 | - | - | 15 | 15 | ||
7.07 € | 1 | 11 jours | 24X1.5 | - | - | 16 | 16 | ||
8.70 € | 1 | 11 jours | 26X1.5 | 10 | 3/8 | - | 17.3 | ||
9.21 € | 1 | 11 jours | 26X1.5 | - | - | 18 | 18 | ||
9.76 € | 1 | 11 jours | 28X1.5 | - | - | 20 | 20 | ||
10.35 € | 1 | 11 jours | 30X1.5 | - | - | 22 | 22 | ||
8.53 € | 1 | 11 jours | 30X1.5 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | ||
11.97 € | 1 | 11 jours | 35X1.5 | - | - | 25 | 25 | ||
16.68 € | 1 | 11 jours | 38X1.5 | 20 | 3/4 | - | 27.2 | ||
14.64 € | 1 | 11 jours | 38X1.5 | - | - | 28 | 28 | ||
19.03 € | 1 | 11 jours | 40X1.5 | - | - | 30 | 30 | ||
30.47 € | 1 | 11 jours | 45X1.5 | 25 | 1 | - | 34 | ||
26.53 € | 1 | 11 jours | 45X1.5 | - | - | 35 | 35 | ||
34.66 € | 1 | 11 jours | 48X1.5 | - | - | 38 | 38 | ||
42.37 € | 1 | 11 jours | 52X2 | - | - | 40 | 40 | ||
48.13 € | 1 | 11 jours | 52X2 | - | - | 42 | 42 | ||
48.80 € | 1 | 11 jours | 56X2 | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | ||
65.00 € | 1 | 11 jours | 64X2 | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | ||
64.94 € | 1 | 11 jours | 64X2 | - | - | 50 | 50 |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Liquides applicables (pièces associées) | Huile | Type à montage par vis (pièces liées) | M |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale de vis de montage (pièces liées)
Nominal A (pièces associées)
Nominal B (pièces associées)
Nominal (pièces liées)(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles