Référence fabricant: KLE12-030E
Marque: IHARA SCIENCE
Prix: 22.55 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KLE12-030E
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Nominal 1(mm) | 12 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 12 | Type à filetage de connexion | G (taraudé) |
Filetage nominal | 3/8B (10A) | Pression de service max.(MPa) | 40 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - coude à raccord union de connexion de flexible (femelle), le numéro d'article est le suivant: KLE12-030E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLE12-030E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles