Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord de type mordant, écrou

Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord de type mordant, écrou
A fitting for up to medium-diameter high-pressure piping, working under general hydraulic pressure. Use with maximum operating pressures of 3.5 MPa or less with no shock or vibration applied, such as lubricant, grease, or pneumatic piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN4-B-1
KN6-B-1
KN8-B-1
KN10-B-1
KN12-B-1
KN15-B-1
KN20-B-1
KN25-B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) Nominal (pièces liées)
(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)

1.42 €

1 11 jours 8X144

1.76 €

1 11 jours 10X1.2566

1.99 €

1 11 jours 12X1.2588

2.88 €

1 11 jours 14X1.51010

3.38 €

1 11 jours 16X1.51212

5.48 €

1 11 jours 20X1.51515

8.29 €

1 11 jours 26X1.52020

13.03 €

1 11 jours 32X1.52525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Écrou Matériau (composants liés) Laiton
Liquides applicables (pièces associées) Huile Type à montage par vis (pièces liées) M

Assistance technique