Raccord et vanne pour gaine en cuivre, type B, embout de coude de raccord à manchon serti (mâle)

Raccord et vanne pour gaine en cuivre, type B, embout de coude de raccord à manchon serti (mâle)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter subject to general hydraulic pressure. Use this series for hydraulic piping paths that are subject to impact pressure and vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLN6-R1/4-B
KLN10-R1/4-B
KLN10-R3/8-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

9.12 €

4.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

661/4B (8A)

20.40 €

1 5 jours 10101/4B (8A)

23.14 €

1 5 jours 10103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 14 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique