Vanne de régulation du débit - vanne de régulation du débit à pointeau - série VNN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VNN-4D-S
VNN-12MD-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dia. de connexion
(mm)

96.44 €

1 23 jours 6.35

140.32 €

1 23 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Liquide applicable Eau / Air / Huile / Gaz
Côté alimentation, type de connexion Connexion BI-LOK Côté commande, type de connexion Connexion BI-LOK Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::150
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::24.5

Assistance technique