Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, type de connexion | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Dia. de connexion (mm) | Type de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.94 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 3.18 | Type de disque | ||
84.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | -10~230 | - | Type de disque | ||
84.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | Type de disque | ||
99.94 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 6.35 | Type de disque | ||
84.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | -10~230 | - | Type de disque | ||
84.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | Type de disque | ||
107.30 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 9.53 | Type de disque | ||
99.94 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 6 | Type de disque | ||
88.61 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | -10~230 | - | Type de disque | ||
88.61 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | Type de disque | ||
112.78 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 12.7 | Type de disque | ||
80.63 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 8 | Type de disque | ||
99.67 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | -10~230 | - | Type de disque | ||
99.67 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | Type de disque | ||
107.30 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 10 | Type de disque | ||
112.78 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 12 | Type de disque | ||
87.00 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 3.18 | Type V | ||
93.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | -10~230 | - | Type V | ||
93.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~230 | - | Type V | ||
87.00 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 6.35 | Type V | ||
93.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | -10~230 | - | Type V | ||
93.13 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~230 | - | Type V | ||
98.53 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 9.53 | Type V | ||
87.00 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 6 | Type V | ||
99.26 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | -10~230 | - | Type V | ||
99.26 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~230 | - | Type V | ||
99.44 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 12.7 | Type V | ||
91.36 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 8 | Type V | ||
86.68 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | -10~230 | - | Type V | ||
86.68 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~230 | - | Type V | ||
94.72 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 10 | Type V | ||
99.44 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~230 | 12 | Type V | ||
95.58 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 3.18 | Type à joint souple | ||
80.52 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/8B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
80.52 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
95.58 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 6.35 | Type à joint souple | ||
102.39 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/4B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
80.52 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
104.17 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 9.53 | Type à joint souple | ||
95.58 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 6 | Type à joint souple | ||
83.57 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | [Rc (R)] NPT femelle | 3/8B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
85.90 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
107.94 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 12.7 | Type à joint souple | ||
100.35 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 8 | Type à joint souple | ||
95.26 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | [Rc (R)] NPT femelle | 1/2B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
95.26 € | 1 | 23 jours | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~120 | - | Type à joint souple | ||
104.17 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 10 | Type à joint souple | ||
107.94 € | 1 | 23 jours | Connexion BI-LOK | - | Connexion BI-LOK | - | -10~120 | 12 | Type à joint souple |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Forme de la poignée | Poignée ronde |
---|---|---|---|---|---|
Garniture du corps | NA | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::20.5 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, type de connexion
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Dia. de connexion(mm)
Type de tige
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles