Vanne de régulation du débit à pointeau type à capot à raccord union pour vanne de régulation du débit hautes températures, série VH (Numéros de référence)

Vanne de régulation du débit à pointeau type à capot à raccord union pour vanne de régulation du débit hautes températures, série VH
[Features]
· Compatible with a maximum pressure of up to 24.5 MPa.
· For high temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VH-4PSW-S
VH-4RF-S
VH-6PSW-S
VH-6RF-S
VH-8PSW-S
VH-8RF-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, type de connexion Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Diamètre nominal

340.27 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille-1/4B

359.16 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc1/4B[Rc (R)] Rc1/4B-

367.84 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille-3/8B

396.36 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc3/8B[Rc (R)] Rc3/8B-

395.44 €

1 23 jours [Type à douille à souder] Soudure de douille-[Type à douille à souder] Soudure de douille-1/2B

401.69 €

1 23 jours [Rc (R)] Rc1/2B[Rc (R)] Rc1/2B-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::400
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::24.5

Assistance technique