Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
8.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
9.43 € | 1 | 11 jours | 10 | 6 | 20 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
7.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
8.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 22 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
9.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 22 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
8.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 25 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
8.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 25 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
10.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 25 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
8.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 28 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
8.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 28 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
11.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 28 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
9.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 30 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
9.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 30 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 30 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
9.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
9.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel | |
14.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 35 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
10.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 42 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
18.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 42 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
12.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 45 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
13.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 45 | Fer | Traitement de surface | Acier | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Coupe en D | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles