Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS08CA10C |
SCS08CB10C |
SCS10C10C |
SCS12CA10C |
SCS12CB10C |
SCS14C10C |
SCS16C10C |
SCS18C11C |
SCS20C12C |
SCS22C13C |
SCS26C14C |
SCS27CA14C |
SCS27CB14C |
SCS30C15C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur D | Valeur nominale de filetage interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 23 | M8XP1.0 | |
11.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 23 | M8XP1.25 | ||
11.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | M10XP1.25 | ||
11.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 27 | M12XP1.25 | ||
12.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 27 | M12XP1.5 | ||
12.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29 | M14XP1.5 | |
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | M16XP1.5 | ||
13.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 34 | M18XP1.5 | |
14.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | M20XP1.5 | ||
15.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 42 | M22XP1.5 | ||
16.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 46 | M26XP1.5 | |
17.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 47 | M27XP1.5 | ||
17.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 47 | M27XP2.0 | ||
19.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 52 | M30XP1.5 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec trou de montage latéral / Alésage fileté | Matériau | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface appliqué ou non | Traitement de surface | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | 2 trous |
Matériau | Acier | Traitement de surface | Oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur D
Valeur nominale de filetage interne(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles