Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS08H09SH |
SCS10H09CH |
SCS10H09SH |
SCS12H12CH |
SCS12H12SH |
SCS15H14CH |
SCS15H14SH |
SCS16H14CH |
SCS16H14SH |
SCS20H14CH |
SCS20H14SH |
SCS25H14CH |
SCS25H14SH |
SCS30H14CH |
SCS30H14SH |
SCS35H14CH |
SCS35H14SH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Matériau | Traitement de surface | Valeur nominale de filetage interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 26 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M8XP0.75 | ||
16.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 29 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M10XP0.75 | ||
23.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 29 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M10XP0.75 | ||
15.41 € 8.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 32 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M12XP1.0 | |
25.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 32 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M12XP1.0 | ||
20.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 39 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M15XP1.0 | ||
29.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 39 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M15XP1.0 | ||
17.46 € 8.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 39 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M16XP1.0 | |
29.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 39 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M16XP1.0 | ||
19.24 € 10.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 44 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M20XP1.0 | |
34.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M20XP1.0 | ||
21.61 € 11.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M25XP1.5 | |
37.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M25XP1.5 | ||
28.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 54 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M30XP1.5 | ||
39.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 54 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M30XP1.5 | ||
31.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | M35XP1.5 | ||
34.70 € 18.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 60 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | M35XP1.5 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Alésage fileté | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Matériau
Traitement de surface
Valeur nominale de filetage interne(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles