Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Largeur de clavette (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 40 | Fer | Traitement de surface | 5.5 | Acier | Oxydé noir | ||
18.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 5.5 | Acier inoxydable | NA | ||
13.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 40 | Fer | Traitement de surface | 5.5 | Acier | Oxydé noir | ||
17.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 5.5 | Acier inoxydable | NA | ||
13.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 18 | 45 | Fer | Traitement de surface | 6.5 | Acier | Oxydé noir | ||
13.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 45 | Fer | Traitement de surface | 6.5 | Acier | Oxydé noir | ||
14.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 45 | Fer | Traitement de surface | 6.5 | Acier | Oxydé noir | ||
22.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 45 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 6.5 | Acier inoxydable | NA | ||
16.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 50 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | |
16.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 50 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | ||
16.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | ||
23.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 8.5 | Acier inoxydable | NA | ||
16.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 55 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | |
17.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | ||
29.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 8.5 | Acier inoxydable | NA | ||
18.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 32 | 60 | Fer | Traitement de surface | 10.5 | Acier | Oxydé noir | ||
17.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | Fer | Traitement de surface | 10.5 | Acier | Oxydé noir | ||
34.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 10.5 | Acier inoxydable | NA | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | 70 | Fer | Traitement de surface | 10.5 | Acier | Oxydé noir | ||
21.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | 12.5 | Acier | Oxydé noir | |
47.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 12.5 | Acier inoxydable | NA | ||
23.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 42 | 75 | Fer | Traitement de surface | 12.5 | Acier | Oxydé noir | ||
23.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 75 | Fer | Traitement de surface | 14.5 | Acier | Oxydé noir | |
50.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | 75 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 14.5 | Acier inoxydable | NA | |
27.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | 85 | Fer | Traitement de surface | 14.5 | Acier | Oxydé noir | |
27.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 85 | Fer | Traitement de surface | 14.5 | Acier | Oxydé noir | |
62.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 50 | 85 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 14.5 | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec rainure de dégagement de clavette | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Largeur de clavette(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles