Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCSS1515CK |
SCSS1515SK |
SCSS1615CK |
SCSS1615SK |
SCSS2015CK |
SCSS2015SK |
SCSS2515CK |
SCSS2515SK |
SCSS3015CK |
SCSS3015SK |
SCSS3515CK |
SCSS3515SK |
SCSS4018CK |
SCSS4018SK |
SCSS4518CK |
SCSS4518SK |
SCSS5022CK |
SCSS5022SK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Largeur de clavette (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Fer | Traitement de surface | 5.5 | Acier | Oxydé noir | ||
29.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 5.5 | Acier inoxydable | NA | ||
18.64 € 9.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 40 | Fer | Traitement de surface | 5.5 | Acier | Oxydé noir | |
29.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 5.5 | Acier inoxydable | NA | ||
22.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 45 | Fer | Traitement de surface | 6.5 | Acier | Oxydé noir | ||
33.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 45 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 6.5 | Acier inoxydable | NA | ||
25.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | ||
36.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 8.5 | Acier inoxydable | NA | ||
26.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Fer | Traitement de surface | 8.5 | Acier | Oxydé noir | ||
42.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 55 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 8.5 | Acier inoxydable | NA | ||
23.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 60 | Fer | Traitement de surface | 10.5 | Acier | Oxydé noir | |
47.07 € | 1 | 11 jours | 10 | 35 | 60 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 10.5 | Acier inoxydable | NA | ||
26.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | 12.5 | Acier | Oxydé noir | |
60.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 12.5 | Acier inoxydable | NA | ||
27.57 € 13.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 75 | Fer | Traitement de surface | 14.5 | Acier | Oxydé noir | |
64.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 75 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 14.5 | Acier inoxydable | NA | ||
40.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 85 | Fer | Traitement de surface | 14.5 | Acier | Oxydé noir | ||
64.41 € 33.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 85 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 14.5 | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Distinct | Spécifications | Avec rainure de dégagement de clavette | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Largeur de clavette(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles