Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
17.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 35 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
12.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 38 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
17.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 38 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
13.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
19.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
13.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 42 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
19.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 42 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
14.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 46 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
22.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 46 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
15.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
25.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
17.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 56 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
30.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 56 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
19.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 65 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
36.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 65 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
21.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
47.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
27.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 85 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
61.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 85 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Cale | Spécifications | Avec trou de montage latéral | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | 2 trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles