Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / serrage par coin / double filetage transversal / SCK-N2

Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / serrage par coin / double filetage transversal / SCK-N2
  • En promotion
  • Remise sur volume
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCK1015CN2
SCK1015SN2
SCK1215CN2
SCK1215SN2
SCK1515CN2
SCK1515SN2
SCK1615CN2
SCK1615SN2
SCK2015CN2
SCK2015SN2
SCK2515CN2
SCK2515SN2
SCK3015CN2
SCK3520CN2
SCK3520SN2
SCK4020CN2
SCK4020SN2
SCK5020CN2
SCK5020SN2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. B Diamètre extérieur D Matériau Traitement de surface appliqué ou non Matériau Traitement de surface

13.89 €

6.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

101035FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

23.22 €

1 6 jours 101035Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

16.26 €

1 6 jours 101238FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

23.22 €

1 6 jours 101238Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

17.40 €

1 6 jours 101540FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

24.77 €

1 6 jours 101540Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

17.40 €

1 6 jours 101642FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

24.77 €

1 Disponible 6 jours 101642Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

19.53 €

1 6 jours 102046FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

29.24 €

1 6 jours 102046Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

20.43 €

1 6 jours 102550FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

32.99 €

1 6 jours 102550Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

21.88 €

1 6 jours 103056FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

27.12 €

1 Disponible 6 jours 103565FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

45.42 €

1 6 jours 103565Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

22.81 €

11.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

104070FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

58.71 €

1 6 jours 104070Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

34.31 €

1 6 jours 105085FerTraitement de surfaceAcierOxydé noir

78.88 €

1 6 jours 105085Acier inoxydableSans traitement de surfaceAcier inoxydableNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Cale Spécifications Avec trou de montage latéral Épaisseur Type standard
Usinage de la surface latérale Vis avec 2 trous

Assistance technique