Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCK1015CTN |
SCK1015STN |
SCK1215CTN |
SCK1515CTN |
SCK1515STN |
SCK1615CTN |
SCK1615STN |
SCK2015CTN |
SCK2015STN |
SCK2515CTN |
SCK2515STN |
SCK3015CTN |
SCK3015STN |
SCK3520CTN |
SCK3520STN |
SCK4020CTN |
SCK4020STN |
SCK5020STN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 35 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
27.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 35 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
19.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 38 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
21.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
30.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 40 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
21.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 42 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
29.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 42 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
23.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 46 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
36.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 46 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
24.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
41.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
25.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 56 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | |
48.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 56 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
28.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 65 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
54.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 65 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
31.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Fer | Traitement de surface | Acier | Oxydé noir | ||
68.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 70 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA | ||
85.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 85 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Cale | Spécifications | Coupe en D | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles