Courroie crantée / XL / caoutchouc / fibre de verre / BANDO

Courroie crantée / XL / caoutchouc / fibre de verre / BANDO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Engages properly and can transmit force.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).
· Synchro belt with high electrical resistance (for when insulating property of 100MΩ or greater is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50XL025
50XL031
50XL037
50XL050
50XL075
60XL025
60XL031
60XL037
60XL050
60XL075
70XL025
70XL031
70XL037
70XL050
70XL075
74XL025
74XL031
74XL037
74XL050
74XL075
76XL025
76XL031
76XL037
76XL050
76XL075
78XL025
78XL031
78XL037
78XL050
78XL075
80XL025
80XL031
80XL037
80XL050
80XL075
84XL025
84XL031
84XL037
84XL050
84XL075
88XL025
88XL031
88XL037
88XL050
88XL075
90XL025
90XL031
90XL037
90XL050
90XL075
92XL025
92XL031
92XL037
92XL050
92XL075
94XL025
94XL031
94XL037
94XL050
94XL075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (pouce) Longueur de la courroie (circonference)
(pouce)

6.96 €

1 13 jours 0.255.0

7.73 €

1 13 jours 0.315.0

8.64 €

1 14 jours 0.375.0

11.25 €

1 14 jours 0.55.0

15.50 €

1 14 jours 0.755.0

6.96 €

1 14 jours 0.256.0

7.73 €

1 13 jours 0.316.0

8.64 €

1 6 jours 0.376.0

11.25 €

1 13 jours 0.56.0

15.50 €

1 11 jours 0.756.0

7.02 €

1 14 jours 0.257.0

7.92 €

1 14 jours 0.317.0

7.21 €

4.54 €

1 Jour même

Stock

0.377.0

11.33 €

1 14 jours 0.57.0

15.64 €

1 14 jours 0.757.0

7.08 €

1 13 jours 0.257.4

8.31 €

1 13 jours 0.317.4

9.40 €

1 14 jours 0.377.4

12.04 €

1 13 jours 0.57.4

16.78 €

1 13 jours 0.757.4

7.08 €

1 13 jours 0.257.6

8.31 €

1 13 jours 0.317.6

9.40 €

1 13 jours 0.377.6

12.04 €

1 14 jours 0.57.6

16.78 €

1 14 jours 0.757.6

7.08 €

1 13 jours 0.257.8

8.31 €

1 13 jours 0.317.8

9.40 €

1 14 jours 0.377.8

12.04 €

1 13 jours 0.57.8

16.78 €

1 13 jours 0.757.8

7.08 €

1 14 jours 0.258.0

8.31 €

1 13 jours 0.318.0

9.40 €

1 14 jours 0.378.0

12.04 €

1 13 jours 0.58.0

16.78 €

1 14 jours 0.758.0

7.35 €

1 13 jours 0.258.4

8.36 €

1 11 jours 0.318.4

7.59 €

3.72 €

1 Jour même

Stock

0.378.4

12.34 €

1 11 jours 0.58.4

16.98 €

1 13 jours 0.758.4

7.35 €

1 13 jours 0.258.8

8.36 €

1 13 jours 0.318.8

9.52 €

1 6 jours 0.378.8

12.34 €

1 11 jours 0.58.8

16.98 €

1 13 jours 0.758.8

7.35 €

1 14 jours 0.259.0

8.36 €

1 13 jours 0.319.0

6.63 €

4.04 €

1 Jour même

Stock

0.379.0

12.34 €

1 13 jours 0.59.0

16.98 €

1 13 jours 0.759.0

7.53 €

1 11 jours 0.259.2

8.43 €

1 13 jours 0.319.2

9.65 €

1 14 jours 0.379.2

12.79 €

1 13 jours 0.59.2

17.68 €

1 13 jours 0.759.2

7.53 €

1 14 jours 0.259.4

8.43 €

1 11 jours 0.319.4

9.65 €

1 14 jours 0.379.4

12.79 €

1 13 jours 0.59.4

17.68 €

1 13 jours 0.759.4

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie XL Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire
Couple de transmission Transmission de couple standard

Assistance technique